17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品
  • エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品

通常単価(税別)
9072,390
税込単価
9982,629
通常出荷日:9日目

【特長】・特短とは、短い方の長さ(L1寸法)を従来規格の1/2以下に設定し、狭い所の作業に効果を発揮し...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
1.5
79
4984798001622
811-6453
1.5
6
1個
2
95
4984798001639
811-6456
2.500
7
1個
2.5
110
4984798001646
811-6455
5
8
1個
3
126
4984798001653
811-6457
8
9
1個
4
142
4984798001660
811-6458
16.5
11
1個
8
200
4984798001691
811-6461
92
16
1個
10
220
4984798001707
811-6454
162
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
9日目
920
( 1,012 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
958
( 1,054 )
9日目
996
( 1,096 )
9日目
1,526
( 1,679 )
9日目
2,390
( 2,629 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特短とは、短い方の長さ(L1寸法)を従来規格の1/2以下に設定し、狭い所の作業に効果を発揮します。
・使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を90から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 特短 10mm 単品
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品
六角棒スパナ テーパーヘッド特短 エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
六角棒スパナ テーパーヘッド特短 標準寸法(インチ)
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 特短9本セット 1/16~3/8
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 1/4 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格907-448 -5,184799 -6,708627 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)●ホルダー:PE(ポリエチレン)レンチ:エイトオリジナルの六角レンチ専用合金鋼SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)レンチ:エイトオリジナルの六角レンチ専用合金鋼SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト