17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
Φ90×800mm ガードポール
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
  • <
  • >
サインスタンド TST-WA4C
  • サインスタンド

サインスタンド

通常単価(税別)
30,128円
税込単価
33,141円
通常出荷日:19日目

【特長】・A4用紙サイズ対応の透明アクリルタイプのサインスタンドです。

  • 高さ(mm)
    1010
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    133-3099
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプクロムメッキ仕上げ

型番:

TST-WA4C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TST-WA4Cの仕様・寸法情報

高さ(mm)
1010
質量(g)
4000.0
トラスココード
133-3099
材質1
フレーム:スチールパイプクロムメッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TST-WA4C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,128円
( 33,141円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙サイズ対応の透明アクリルタイプのサインスタンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインスタンドの型番TST-WA4Cのページです。 型番TST-WA4Cに関する仕様情報を記載しております。
サインスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド
スタンド看板サインエース
サインスタンドAG-IA型
サインポスト
表示スタンド
サインスティック
メーカーノーリツユニットスガツネ工業ユニットユニットユニット
通常価格30,128円7,933円 -68,816円 -19,688円 -8,901円 -4,847円 -
通常出荷日19日目2日目〜3日目6日目1日目〜1日目〜
高さ(mm)1010-----
質量(g)4000.0-----
トラスココード133-3099-----
材質1フレーム:スチールパイプクロムメッキ仕上げ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました