ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)【6個入り】

“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り) TST-100
  • “テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)
通常単価(税別)
2,202円
税込単価
2,422円
通常出荷日:9日目

【特長】・トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。・ねじ頭が見やすいテーパ...

詳細を確認

型番:

TST-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

TST-100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
あり
トーションビット
○
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4906842110586
トラスココード
853-5823
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
TST-100
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,202円
( 2,422円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。
・ねじ頭が見やすいテーパー形状でねじ溝を確実にキャッチします。
・建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。
【用途】
・建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)の型番TST-100のページです。 型番TST-100に関する仕様情報を記載しております。
“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
サキスボトーションビット(マグネット入り) 5本組
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
コンビビット(マグネット入り)
“テーパースリムXビット”(マグネット入り)
メーカーサンフラッグベッセルベッセルサンフラッグベッセルサンフラッグ
通常価格2,202円828円1,233円 -3,063円806円 -896円 -
通常出荷日9日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました