17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M TSR-29-15

タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

通常単価(税別)
18,687
税込単価
20,556
通常出荷日:39日目

【特長】・S-スライド/ロープチャック用親綱です。【用途】・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラン...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620017334
  • トラスココード
    816-3546
  • 質量(g) (g)
    2790.000
  • 材質1
    ロープ:テトロン(赤芯入り)●フック:スチール

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

型番:

TSR-29-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSR-29-15の仕様・寸法情報

JANコード
4510620017334
トラスココード
816-3546
質量(g)(g)
2790.000
材質1
ロープ:テトロン(赤芯入り)●フック:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSR-29-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,687
( 20,556 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S-スライド/ロープチャック用親綱です。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
【商品仕様】
・3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm小型フック付き全長(m):10
・3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm小型フック付き全長(m):15
・JANコード:4510620017334
・トラスココード:816-3546
・質量:2790g
【材質/仕上】
・ロープ:テトロン(赤芯入り)
・フック:スチール

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイタン 垂直親綱 小型フック付 15Mの型番TSR-29-15のページです。 型番TSR-29-15に関する仕様情報を記載しております。
タイタン 垂直親綱 小型フック付 15Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M
垂直親綱用グリップ
タイタン D環止め
タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
リブラ ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード ダブル (墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格18,6877,72918436,9755,95924,240
通常出荷日39日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード451062001733445106202402064510620038865451062098829045106208084824510620807119
トラスココード816-3546434-2747794-0696827-9121160-5541160-5565
質量(g)(g)2790.000760.0007.00020002401740
材質1ロープ:テトロン(赤芯入り)●フック:スチールランヤード:ナイロンPE(ポリエチレン)ケース:ポリカーボネートベルト、ポリエステル巻取器:樹脂製ケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト