ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当

通常単価(税別)
2,232円
税込単価
2,455円
通常出荷日:1日目

【特長】・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。・ワンタッチで脱着ができて、取付け取り外...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

TS-MCDISC-SSF-5
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-MCDISC-SSF-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-MCDISC-SSF-5
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,232円
( 2,455円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
・ワンタッチで脱着ができて、取付け取り外しが簡単です。
・水平使用で作業が可能なため仕上げ作業が簡単にできます。
・キュービトロン[[TM上]][[R2]]TSディスクとパッドが兼用のため、研削から目消し作業が簡単に移行できます。
【用途】
・目消し研磨。
・仕上げ研磨。
・溶接焼け除去。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):400相当
・最高使用回転数(rpm):12000
・色:灰
・厚さ(mm):4
・最高使用周速度:63m/s(3780m/min)
・JANコード:4549395379545
・トラスココード:776-1261
・質量:18g
【材質/仕上】
・砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当の型番TS-MCDISC-SSF-5のページです。 型番TS-MCDISC-SSF-5に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当
スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当
スコッチ・ブライト TS METACON
3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)
スコッチ・ブライト ベベル
スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,232円1,479円1,057円 -673円1,858円 -571円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました