ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目

【特長】・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます・スコッチ・ブライト(TM)メタコンディス...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

TS-MCDISC-AC-5
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-MCDISC-AC-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-MCDISC-AC-5
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます
・スコッチ・ブライト(TM)メタコンディスクのワンタッチ脱着仕様で、取り付け取り外しが簡単です
・水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため、仕上げ作業が楽にできます
・ナット止めディスクより使用面積が広く使え、経済的です
・TSディスク パッドライトとともにお使いください。パッドは3M(TM)キュービトロン(TM)II TSディスクと互換性があります
【用途】
・目消し研磨
・溶接焼け除去
・仕上げ研磨
・サビ取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):120相当
・最高使用回転数(rpm):12000
・色:茶
・厚さ(mm):4
・最高使用周速度:63m/s(3780m/min)
・JANコード:4549395379514
・トラスココード:776-1228
・質量:18g
【材質/仕上】
・砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当の型番TS-MCDISC-AC-5のページです。 型番TS-MCDISC-AC-5に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト (TM)TS METACONディスク 100mm #120相当
スコッチ・ブライト TS METACON
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当
スコッチ・ブライト ベベル
スコッチ・ブライト ロロックメタコンディスク
キュービトロン TSディスク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,2801,077 -1,4961,569 -326 -365 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト