17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TSK-095/092用ドライビット

TSK-095/092用ドライビット
通常単価(税別)
13,90026,249
税込単価
15,29028,874
通常出荷日:4日目

【特長】・TSK-092専用ドライビットです。・集塵機とセットで使用します。【用途】・鉄筋コンクリート...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
28
00493239
852-2708
520.0
1個
32
00493246
852-2709
550.0
1個
40
00493253
852-2710
620.0
1個
52
00493260
852-2711
770.0
1個
65
00493277
852-2712
970.0
1個
70
00493284
852-2713
1050.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
4日目
15,445
( 16,990 )
4日目
16,989
( 18,688 )
4日目
21,622
( 23,784 )
4日目
24,712
( 27,183 )
4日目
26,249
( 28,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSK-092専用ドライビットです。
・集塵機とセットで使用します。
【用途】
・鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK-095/092用ドライビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK-095/092用ドライビット
ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
TSK-162用ドライビット
ドライビット 「かん太君2」
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
ライトビット
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤユニカシブヤ
通常価格13,900-12,684 -17,679 -30,795 -5,900 -18,214 -
通常出荷日4日目3日目3日目4日目〜1日目3日目〜
商品タイプコアドリル--コアドリルコアドリル-
適合電動機TSK-092TSK-092TSK-162--TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)
材質1刃部:ダイヤモンドセグメント-----
材質2ボディ:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト