ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-S

sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-S TSH-2907-00
  • sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-S
通常単価(税別)
1,081円
税込単価
1,189円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付、マチ付タイプです。【用途】・規格・入数:A4-...

詳細を確認

型番:

TSH-2907-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSH-2907-00の仕様・寸法情報

JANコード
4974214155169
質量(g)
185.000
トラスココード
132-3383
材質1
ポケット:PP

型番リスト

表示件数
型番
TSH-2907-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付、マチ付タイプです。
【用途】
・規格・入数:A4-S
・2・4・30穴
・1冊5枚入
・収容サイズ:縦140×横215×マチ幅15mm(1段分の収容サイズ)
・本体サイズ:縦302×横237×マチ幅15mm
・5枚入パッケージ袋サイズ:縦302×横237×幅10mm
【商品仕様】
・補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用)A4-S
・JANコード:4974214155169
・質量:185g
【材質/仕上】
・ポケット:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-Sの型番TSH-2907-00のページです。 型番TSH-2907-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 補充用フタ付2段ポケット(取説ホルダー用) A4-S
sedia 用箋挟 A3-S
sedia 用箋挟 A3-E
セマック ドキュメントスタンド ポストカード ホワイト
サインスタンド両面用2L縦
サインスタンド片面用
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,081円1,121円1,121円996円680円 -567円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード4974214155169497421412095249742141209694974214154568--
質量(g)185.000430.000430.000138.000--
トラスココード132-3383133-4518133-4513133-1301--
材質1ポケット:PP表貼り:再生紙●中芯・裏貼り:再生紙●表装:上質クロス貼り・角金付表貼り:再生紙●中芯・裏貼り:再生紙●表装:上質クロス貼り・角金付ポケット:PP●糸:ナイロン●インデックス:紙アクリル樹脂アクリル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました