17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガステーブル ウルティモシリーズ TSGT-0921
  • ガステーブル ウルティモシリーズ

ガステーブル ウルティモシリーズ

通常単価(税別)
168,567円
税込単価
185,424円
通常出荷日:15日目

【特長】・安全性・機能性を追及したウルトラモデル・レンジトップ面は新開発全面五徳(堅牢な鋳物製)、新開...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    800

型番:

TSGT-0921
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSGT-0921の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
トラスココード
102-3852
タイプ詳細
ガステーブル
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSGT-0921

商品タイプ

奥行(mm)

トラスココード

タイプ詳細

最小発注数量
その他
600
102-3852
ガステーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,567円
( 185,424円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・機能性を追及したウルトラモデル
・レンジトップ面は新開発全面五徳(堅牢な鋳物製)、新開発強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式の採用で、作業効率を高めます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステーブル ウルティモシリーズの型番TSGT-0921のページです。 型番TSGT-0921に関する仕様情報を記載しております。
ガステーブル ウルティモシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステーブル ウルティモシリーズ
卓上中華ガステーブル
内部炎口ドンブリレンジ
ガスレンジ ルウティモシリーズ
ガストーチ GT-9000
小炎付バーナー 都市ガス用
メーカータニコータニコータニコータニコー東京硝子器械東京硝子器械
通常価格168,567円66,591円128,753円309,239円12,096円8,421円
通常出荷日15日目14日目11日目18日目6日目7日目
高さ(mm)800190220800--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました