17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キタムラ 回転灯用皿 TS-901

キタムラ 回転灯用皿

通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円
通常出荷日:4日目

【特長】・回転灯や警告灯などを三脚に取り付けるためのアダプターです。【用途】・投光器等を三脚で使用した...

詳細を確認
  • トラスココード
    224-5201

型番:

TS-901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-901の仕様・寸法情報

トラスココード
224-5201
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709円
( 1,880円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転灯や警告灯などを三脚に取り付けるためのアダプターです。
【用途】
・投光器等を三脚で使用したい時などに。
【商品仕様】
・仕上げ シルバー塗装
・質量:300g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キタムラ 回転灯用皿の型番TS-901のページです。 型番TS-901に関する仕様情報を記載しております。
キタムラ 回転灯用皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キタムラ 回転灯用皿
キタムラ 三脚
キタムラ Tアダプター
停止表示板
ポップスタンド 「喫煙所」
♯サインキューブスリム 黄色 本体
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業グリーンクロス日本緑十字社ユニット
通常価格1,709円12,670円2,634円7,909円 -14,400円 -18,314円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目5日目6日目
トラスココード224-5201-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました