ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

竹中 トイレ用センサー

型番:

TS-7U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TS-7Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TS-7U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,880円
( 65,868円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレを利用されるとセンサーが検知して出力します。
・動いていても静止していても検知します。
【商品仕様】
・幅(mm):156
・奥行(mm):156
・高さ(mm):79
・電源(V):DC12V~24V ±10%
・電源(V):DC12V~24V ±10%
・設置場所:屋内
・消費電流:DC12V 時 155mA(max)
・トラスココード:857-8555
・質量:350g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹中 トイレ用センサーの型番TS-7Uのページです。 型番TS-7Uに関する仕様情報を記載しております。
竹中 トイレ用センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹中 トイレ用センサー
竹中 トイレ、浴室用送信機
竹中 炎センサー
竹中 トイレ用生活安心報知器
炎センサー 屋内用 FSシリーズ
竹中 炎センサー FS-2000-W
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリング
通常価格59,880円33,685円33,076円40,613円33,694円 -33,472円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目12日目〜4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました