ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ TSビットソケットTS20

スエカゲ TSビットソケットTS20 TS-3820
通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:6日目

【特長】・TSねじの脱着作業に最適です。・いじり止め対応穴付きです。【用途】・自動車、バイク、機械類の...

詳細を確認

型番:

TS-3820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-3820の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TS-3820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSねじの脱着作業に最適です。
・いじり止め対応穴付きです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・TSねじの締め付け、緩め作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):48
・サイズ:TS20
・サイズ:TS20
・対辺サイズ(mm):3.3
・JANコード:4989530606271
・トラスココード:853-1747
・質量:35g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ TSビットソケットTS20の型番TS-3820のページです。 型番TS-3820に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ TSビットソケットTS20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ TSビットソケットTS20
スエカゲ TSビットソケットTS10
スエカゲ TSビットソケットTS40
スエカゲ TSビットソケットTS50
スエカゲ TSビットソケットTS25
スエカゲ TSビットソケットTS30
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,124円1,124円1,194円1,226円1,124円1,124円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました