17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キタムラ 三脚 TS-2000S

キタムラ 三脚

通常単価(税別)
7,157
税込単価
7,873
通常出荷日:4日目

【特長】・中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調節が可能です。(120...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 質量(g)
    5000
  • トラスココード
    210-8415
  • 材質1

型番:

TS-2000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-2000Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
質量(g)
5000
トラスココード
210-8415
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-2000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,157
( 7,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調節が可能です。(1200~2000mm)
・回転灯用皿やTアダプターと組み合わせて使用できます。
【用途】
・投光器等を三脚で使用したい時などに。
【商品仕様】
・仕上げ シルバー塗装
・質量:5kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キタムラ 三脚の型番TS-2000Sのページです。 型番TS-2000Sに関する仕様情報を記載しております。
キタムラ 三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キタムラ 三脚
キタムラ Tアダプター
バリケードスタンド 「スリップ注意」
グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8
450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
♯サインキューブスリム 黄色 本体
メーカーキタムラ産業キタムラ産業日本緑十字社グリーンクロスエスコユニット
通常価格7,1572,4868,84222,32021,40018,322
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目6日目
商品タイプ関連用品関連用品----
質量(g)5000400----
トラスココード210-8415224-5207----
材質1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト