ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入【3個入り】

タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入 TS-160-1
  • タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入
通常単価(税別)
652円
税込単価
717円
通常出荷日:4日目

【特長】・付け替え簡単な替ベルトです【用途】・研磨、仕上げ用【商品仕様】・エンドレスペーパー・JANコ...

詳細を確認

型番:

TS-160-1
解除
  • この商品は12パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

TS-160-1の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
JANコード
4986927008137
トラスココード
852-9627
質量(g)
16.000

型番リスト

表示件数
型番
TS-160-1
最小発注数量
12パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付け替え簡単な替ベルトです
【用途】
・研磨、仕上げ用
【商品仕様】
・エンドレスペーパー
・JANコード:4986927008137
・トラスココード:852-9627
・質量:16g
【セット内容/付属品】
・1パック3枚入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入の型番TS-160-1のページです。 型番TS-160-1に関する仕様情報を記載しております。
タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー サンドペーパー替ベルト #80 3本入
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)
仕上げベルト
ダイヤモンドベルト
セラカット布ベルト
ダイヤモンドベルトセット
メーカー大洋精工スリーエムジャパンミスミナカニシ三共理化学ナカニシ
通常価格652円586円4,515円7,011円465円10,866円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目5日目2日目1日目
粒度(#)8040320120100120 / 240 / 320 / 600 / 80
JANコード4986927008137-----
トラスココード852-9627-----
質量(g)16.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました