17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミトロイ ラックレンチコンビ TRW-C

ミトロイ ラックレンチコンビ

通常単価(税別)
10,599円
税込単価
11,659円
通常出荷日:6日目

【特長】・レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事...

詳細を確認

    ご注意

    • ER-2はレースウェイ用です。用途以外に使用しないでください。 浅掛は絶対にしないでください。ソケット先端が広がり、炭素繊維が切れる場合があります。 炭素繊維が切れた場合は新しい工具に交換してください。 80℃以下の温度条件下で使用してください。 保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。 TRW-2ARは柄にパイプなどを差し込み柄を長くして使用しないでください。また、用途以外には使用しないでください。

    型番:

    TRW-C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TRW-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRW-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,599円
    ( 11,659円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。
    ・レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)
    ・ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。
    ・電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
    【用途】
    ・電設(室内)ルート向け。
    ・ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。
    【商品仕様】
    ・ラックレンチコンビ
    ・JANコード:4575100015330
    ・トラスココード:817-5635
    ・質量:290g
    【材質/仕上】
    ・ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ
    ・TRW-2AR本体:ステンレス
    【セット内容/付属品】
    ・セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本

    ご注意

    • ER-2はレースウェイ用です。用途以外に使用しないでください。 浅掛は絶対にしないでください。ソケット先端が広がり、炭素繊維が切れる場合があります。 炭素繊維が切れた場合は新しい工具に交換してください。 80℃以下の温度条件下で使用してください。 保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。 TRW-2ARは柄にパイプなどを差し込み柄を長くして使用しないでください。また、用途以外には使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミトロイ ラックレンチコンビの型番TRW-Cのページです。 型番TRW-Cに関する仕様情報を記載しております。
    ミトロイ ラックレンチコンビのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミトロイ ラックレンチコンビ
    エアーラチェットレンチ NRR
    エアーラチェットレンチ AR3100
    エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)
    エアラチェットレンチ SI-1218EX
    信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド
    メーカーミトロイ日本ニューマチック工業TONE信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格10,599円30,290円 -9,551円19,948円18,982円19,492円 -
    通常出荷日6日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト