ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ スパナ型単能トルクレンチ

スエカゲ スパナ型単能トルクレンチ TR-S2975N
通常単価(税別)
8,429
税込単価
9,272
通常出荷日:6日目

【特長】・エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。・設定トルクに達するとカ...

詳細を確認

型番:

TR-S2975N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-S2975Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TR-S2975N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,429
( 9,272 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。
・設定トルクに達するとカチッという音がして手に軽いショックが伝わります。
・校正証明書付きです。
【用途】
・フレアナットの締め付け不足による冷媒の漏れや締めつけすぎによる破損を防ぐため。
【商品仕様】
・二面幅サイズ29mm
・締め付けトルク75N・m専用
・JANコード:4989530610230
・トラスココード:838-4892
・質量:545g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ スパナ型単能トルクレンチの型番TR-S2975Nのページです。 型番TR-S2975Nに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ スパナ型単能トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ スパナ型単能トルクレンチ
スエカゲ スパナ型単能トルクレンチ
スエカゲ スパナ型単能トルクレンチ
スパナ式単能形トルクレンチ
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール中村製作所東日製作所東日製作所
通常価格8,4295,6366,5937,661 ---
通常出荷日6日目6日目6日目9日目〜9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました