17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ TRS-206

Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ

通常単価(税別)
23,249円
税込単価
25,574円
通常出荷日:6日目

【特長】・オーバートルクのない空転式です。・左右ねじ締め付け測定可能型です。・ロック、アンロックを簡単...

詳細を確認

型番:

TRS-206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TRS-206の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS-206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,249円
( 25,574円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバートルクのない空転式です。
・左右ねじ締め付け測定可能型です。
・ロック、アンロックを簡単、確実に操作ができるロック&ロック解除カラー付です。
【用途】
・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):1-6
・最小目盛(N・m):0.05
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):285
・トルク調整範囲(Nm):1-6
・最小目盛り(Nm):0.05
・JANコード:4989530614559
・トラスココード:821-9477
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチの型番TRS-206のページです。 型番TRS-206に関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto 1 DR.トルクレンチ
Pro-Auto 3/4DR.トルクレンチ
2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコスエカゲツールエスコ
通常価格23,249円97,644円89,926円19,238円20,184円121,720円
通常出荷日6日目4日目4日目1日目5日目1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました