17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ツイスターロングギアレンチ10mm TRG-100

スエカゲ ツイスターロングギアレンチ10mm

通常単価(税別)
3,073円
税込単価
3,380円
通常出荷日:6日目

【特長】・ツイストされたハンドルは手に優しく力が入れやすいデザインです。・送り角5度、ギア数72山の高...

詳細を確認

型番:

TRG-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRG-100の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
二面幅寸法(mm)
10
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRG-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,073円
( 3,380円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツイストされたハンドルは手に優しく力が入れやすいデザインです。
・送り角5度、ギア数72山の高能率ギアレンチのツイスト型ロングタイプのギアレンチです。
・メガネ部はストッパーリング付きでナットを確実に保持し、早廻し効果抜群です。
・ロングタイプのため狭い場所での作業に威力を発揮します。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・狭く奥深い場所での作業。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):10
・全長(mm):190
・厚さ(mm)めがね:7.3
・外径(mm)めがね:20.0
・JANコード:4989530606424
・トラスココード:774-8060
・質量:70g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ツイスターロングギアレンチ10mmの型番TRG-100のページです。 型番TRG-100に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ツイスターロングギアレンチ10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ツイスターロングギアレンチ10mm
スエカゲ ツイスターロングギアレンチ13mm
スエカゲ ツイスターロングギアレンチ12mm
スエカゲ ツイスターロングギアレンチ14mm
スエカゲ スタビーリバースギアレンチ10mm
スエカゲ ギアレンチ32mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,073円3,672円3,551円4,093円2,275円7,462円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
ラチェット機構有有有有有有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
二面幅寸法(mm)101312141032
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました