ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン トラップスB

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:1日目

【特長】・保護メガネを首からさげることができます。・テンプルに差し込んで使用します。【用途】・眼鏡の脱...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    トラップス
  • JANコード
    4984013101809
  • トラスココード
    836-5849
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)
  • 材質2
    パーツ:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 幅(mm)
    12
  • 色
    ブラック
  • 全長(mm)
    700

型番:

ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
トラップス
JANコード
4984013101809
トラスココード
836-5849
質量(g)
10
材質1
バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)
材質2
パーツ:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
12
色
ブラック
全長(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護メガネを首からさげることができます。
・テンプルに差し込んで使用します。
【用途】
・眼鏡の脱着の多い方に。
【商品仕様】
・トラップスB
・トラスココード:812-2035
・質量:10g
【材質/仕上】
・合成繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン トラップスBの型番STのページです。 型番STに関する仕様情報を記載しております。
スワン トラップスBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン トラップスB
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
一眼型セーフティ オーバーグラス
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
セーフティゴーグル(塗装作業用)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格762円3,744円3,906円5,535円1,657円2,798円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
その他オプション-----
詳細タイプトラップス-----
JANコード498401310180949840138406474984013879944498401310236349840139022394984013855085
トラスココード836-5849470-3821812-2027137-5794384-5036326-8063
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました