17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー トルクロッドブッシュプーラー TR-406A

ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

通常単価(税別)
109,112円
税込単価
120,023円
通常出荷日:4日目

【特長】・TR-406BとTR-406Cのセットです。【用途】・大型後輪二軸車のトルクロッドブッシュ交...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    814-5127
  • JANコード
    4580372203507
  • 質量(g)
    9260
  • 材質1
    鉄
  • 詳細タイプ
    トルクロッドブッシュプーラー

型番:

TR-406A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-406Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
814-5127
JANコード
4580372203507
質量(g)
9260
材質1
鉄
詳細タイプ
トルクロッドブッシュプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-406A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,112円
( 120,023円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TR-406BとTR-406Cのセットです。
【用途】
・大型後輪二軸車のトルクロッドブッシュ交換時に油圧プレス作業治具として使用できる工具セット。
【商品仕様】
・アタッチメント、当て金、受け台の3点セット
・適用:国産大型4社共通サイズ(φ105)
・Vロッド、ラテラルトッドなどのブッシュには適合しません。
・JANコード:4580372203507
・トラスココード:814-5127
・質量:9.26kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー トルクロッドブッシュプーラーの型番TR-406Aのページです。 型番TR-406Aに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー トルクロッドブッシュプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー ホイールハブインサーター
ハスコー クランクプーリーホールドプレート
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格109,112円41,303円297,120円21,971円344,617円65,461円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目6日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連
トラスココード814-5127853-5900814-5121853-6088814-5123853-5899
JANコード458037220350745803722005994580372202272458037220394145803722028834580372200582
質量(g)9260122010510590107201890
材質1鉄鉄鉄鉄鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました