ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

通常単価(税別)
40,074円
税込単価
44,081円
通常出荷日:1日目

【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズで使用する高容量のリチ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ロングバッテリー
  • 適合機種
    TR-302J+
  • JANコード
    4987580188198
  • トラスココード
    795-9796
  • 質量(g)
    380.000
  • 品名
    バッテリー
  • 種類
    電池:リチウムイオン二次電池
  • 公称稼働時間(h)
    8
  • 充電時間 (時間)
    3.5以下

型番:

TR-332
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-332の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ロングバッテリー
適合機種
TR-302J+
JANコード
4987580188198
トラスココード
795-9796
質量(g)
380.000
品名
バッテリー
種類
電池:リチウムイオン二次電池
公称稼働時間(h)
8
充電時間(時間)
3.5以下
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-332
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,074円
( 44,081円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズで使用する高容量のリチウムイオンバッテリーパックです。
【商品仕様】
・タイプ:ロングバッテリー
・公称稼働時間(h):8
・充電時間:3.5時間以下
・充電時間:3.5時間以下
・JANコード:4987580188198
・トラスココード:795-9796
・質量:380g
【材質/仕上】
・電池:リチウムイオン二次電池

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332の型番TR-332のページです。 型番TR-332に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332
3M アドフロー用ロングバッテリー 837631
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー
3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)
3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格40,074円31,311円223,210円23,590円4,790円5,552円
通常出荷日1日目1日目19日目5日目1日目1日目
その他オプションオプション----
詳細タイプロングバッテリー-----
適合機種TR-302J+832005JTR-800シリーズ---
JANコード498758018819845493956988444549395977710--4549395685042
トラスココード795-9796855-9382194-9972--855-9383
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました