17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Twin-Kle2  無接点スイッチリール/エアホースリール

Twin-Kle2 無接点スイッチリール/エアホースリール

通常単価(税別)
37,432円~61,317円
税込単価
41,175円~67,449円
通常出荷日:11日目~15日目

【特長】・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました・耐...

詳細を確認
  • 材質2
    樹脂カバー
  • 本体寸法(mm)
    341×336×196

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 対応電圧(V)

  • 電線長さ(m)

  • 電線太さ(mm2)

  • 電線芯数(C)

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 材質1

  • 定格電圧(V)

  • 定格電流(A)

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

対応電圧

(V)

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

電線芯数

(C)

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

材質1

定格電圧(V)

定格電流(A)

種類

質量

仕様

仕様2

仕様3

最小発注数量
-
8
0.75
4
コードリール
-
851-3638
ビニルキャブタイヤケーブル
24(AC/DC)
0.5
-
4600
セット内容/付属品:取付けベース一式
-
-
1個
-
8
0.75
6
コードリール
-
851-3639
ビニルキャブタイヤケーブル
24(AC/DC)
0.5
-
4700
セット内容/付属品:取付けベース一式
-
-
1個
-
-
-
-
その他
-
851-3641
ウレタンホース
-
-
エアーホースリール
4200
セット内容/付属品:取付けベース一式、一次側ホース0.8m
吊下げ、壁付け両用タイプ、ホース外径:10mm、ホース全長:10m、ホース内径:6.5mm
最高使用圧力:1.4Mpa、一次側金具:自在R1/4、先端金具:1/4メス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,060円
( 57,266円 )
11日目
61,317円
( 67,449円 )
11日目
37,432円
( 41,175円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
<TR2-4、TR2-6>
・ホース交換が簡単な継手仕様です
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
<TR2-A>
・組合せ自由なコンビネーションリールです
・小型・軽量で場所を取りません
・着脱が容易な取付けベースを採用しています
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用に
<TR2-4、TR2-6>
・空圧工具使用時のエアー供給用
<TR2-A>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Twin-Kle2 無接点スイッチリール/エアホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Twin-Kle2 無接点スイッチリール/エアホースリール
有接点制御リール
コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
コードリール100V スローモーション
コードリール 三ツ口コンセント仕様
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格37,432円-113,684円89,087円30,092円33,845円 -20,451円
通常出荷日11日目〜19日目19日目1日目1日目1日目
材質2樹脂カバー本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂
本体寸法(mm)341×336×196-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト