ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トモサダ カクハンハネ TR-140G

トモサダ カクハンハネ TR-140G TR-140G
  • トモサダ カクハンハネ TR-140G
通常単価(税別)
10,414円
税込単価
11,455円
通常出荷日:4日目

【特長】・流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。・スチール製です。【用途】・ハンドミキ...

詳細を確認

型番:

TR-140G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-140Gの仕様・寸法情報

JANコード
4997581224115
トラスココード
853-6642
質量(g)
1400.000
材質1
メッキ

型番リスト

表示件数
型番
TR-140G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,414円
( 11,455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。
・スチール製です。
【用途】
・ハンドミキサー用替え羽根、低粘度スチール
【商品仕様】
・サイズ(mm)φ140×640
・φ140mmスチール製
・JANコード:4997581224115
・トラスココード:853-6642
・質量:1400g
【材質/仕上】
・メッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トモサダ カクハンハネ TR-140Gの型番TR-140Gのページです。 型番TR-140Gに関する仕様情報を記載しております。
トモサダ カクハンハネ TR-140Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トモサダ カクハンハネ TR-140G
ハンドミキサー TL-11
トモサダ ハンドミキサーTL-11G
充電式カクハン機UT001G
阪和 オールステンレス製竪型撹拌機中
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
メーカートモサダトモサダトモサダマキタ阪和化工機エレポン化工機
通常価格10,414円36,924円42,369円57,396円178,882円 -380,272円
通常出荷日4日目2日目4日目3日目19日目19日目
JANコード49975812241154997581228366----
トラスココード853-6642471-8925----
質量(g)1400.0003600.0----
材質1メッキゴム・樹脂・スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト