ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレー

ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレー TR10P-GL
通常単価(税別)
35,669円
税込単価
39,236円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1000×D30×H620・ナイキ デスクトップパネル・トラスココード:868...

詳細を確認

型番:

TR10P-GL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR10P-GLの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-6461
質量(g)
4000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレー  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
TR10P-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,669円
( 39,236円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D30×H620
・ナイキ デスクトップパネル
・トラスココード:868-6461
・質量:4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレーの型番TR10P-GLのページです。 型番TR10P-GLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グレー
ナイキ デスクトップパネル W700用クロスタイプ グレー
ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ グリーン
ナイキ デスクトップパネル W1600用クロスタイプ グレー
ナイキ デスクトップパネル W800用クロスタイプ グレー
ナイキ デスクトップパネル W1000用クロスタイプ ライトグリーン
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格35,669円31,034円35,669円43,784円32,441円35,669円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類その他その他その他その他その他その他
トラスココード868-6461868-6426868-6462868-6507868-6448868-6464
質量(g)4000.03000.04000.06000.03500.04000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました