17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ナイキ デスクトップパネル サイド用アクリルタイプ・クロスタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ デスクトップパネル サイド用アクリルタイプ・クロスタイプ  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

張地

最小発注数量
868-6431
5000.0
-
1個
868-6432
3000.0
布張り
1個
868-6433
3000.0
布張り
1個
868-6434
3000.0
布張り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,459円
( 54,405円 )
14日目
31,034円
( 34,137円 )
19日目
31,034円
( 34,137円 )
19日目
31,034円
( 34,137円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W700×D30×H620
・ナイキ デスクトップパネル
・トラスココード:868-6431
・質量:5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ デスクトップパネル サイド用アクリルタイプ・クロスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ デスクトップパネル サイド用アクリルタイプ・クロスタイプ
ナイキ デスクトップパネル W700用アクリルタイプ・クロスタイプ
ナイキ デスクトップパネル W1600用アクリルタイプ・クロスタイプ
ナイキ デスクトップパネル W800用アクリルタイプ・クロスタイプ
ナイキ デスクトップパネル W1400用アクリルタイプ・クロスタイプ
ナイキ デスクトップパネル W1200用アクリルタイプ・クロスタイプ
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格31,034円-31,034円 -43,784円 -32,441円 -40,784円 -38,566円 -
通常出荷日14日目〜14日目〜14日目〜14日目〜14日目〜14日目〜
種類その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト