17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用) TP-ZCC1

CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)

通常単価(税別)
147,491
税込単価
162,240
通常出荷日:19日目

【特長】・小形熱画像センサーTP-Lシリーズの専用アクセサリーです。・設置場所に温度・湿度・煙・粉じん...

詳細を確認
  • JANコード
    4562208233377
  • トラスココード
    722-0383
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 防爆仕様ではありません。 

型番:

TP-ZCC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-ZCC1の仕様・寸法情報

JANコード
4562208233377
トラスココード
722-0383
質量(g)
1200.0
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-ZCC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,491
( 162,240 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形熱画像センサーTP-Lシリーズの専用アクセサリーです。
・設置場所に温度・湿度・煙・粉じん・油煙などがある悪条件下の現場で温度測定する場合や、電波および電磁障害を防ぐ必要がある場合に小形熱画像センサーを収納して使用します。
・エアパージ用通気穴が有ります。
【用途】
・小形熱画像センサTP-Lシリーズの保護。
【商品仕様】
・間口×奥行き×高さ(mm):80×216×90
・CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)
・JANコード:4562208233377
・トラスココード:722-0383
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 防爆仕様ではありません。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)の型番TP-ZCC1のページです。 型番TP-ZCC1に関する仕様情報を記載しております。
CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)
CHINO 端子アダプタT熱電対用
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO 端子アダプタR熱電対用
CHINO アーム用プロング形K熱電対
CHINO アーム用圧着速感形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格147,4915,92121,6285,92114,13516,429
通常出荷日19日目4日目9日目4日目12日目10日目
JANコード456220823337745622082329984562208232950456220823298145622082330704562208233087
トラスココード722-0383838-5115838-5112838-5114838-5121838-5122
質量(g)1200.025.8395.40025.8154.60049.000
材質1ステンレス(SUS304)アダプタ本体:ABS樹脂グリップ:フェノール樹脂アダプタ本体:ABS樹脂コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました