17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TP-SBS-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-SBS-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
852-2539
JANコード
4571132290240
質量(g)
218.000
寸法(mm)
Ф10×75(L)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-SBS-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,053円
( 5,558円 )
7日目

詳細情報

基本情報

フリ-パンチ用です。
【摘要】小軸
【質量(g)】218.000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリ-パンチ用小軸 (1個入)の型番TP-SBS-5のページです。 型番TP-SBS-5に関する仕様情報を記載しております。
フリ-パンチ用小軸 (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリ-パンチ用小軸 (1個入)
小軸と小軸用アダプタセット
小軸用アダプタセット
西田 2-1大軸
西田 1-2大軸
西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格5,053円4,277円3,519円9,786円9,786円7,387円
通常出荷日7日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
トラスココード852-2539149-4258149-4259852-2537852-2536852-2115
JANコード457113229024045711322949584571132294903457113229042445711322902644571132291230
質量(g)218.000200.000150316.000378.000240.000
寸法(mm)Ф10×75(L)---Φ19~24×130(L)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました