17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 TPR型コンテナ TPR-40

積水 TPR型コンテナ

通常単価(税別)
7,856円
税込単価
8,642円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・自動搬送機対応です。・カラー:青・容量(L):45・材質:ポリプロピレン(PP)

    型番:

    TPR-40
    解除
    • この商品は500個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    積水 TPR型コンテナ 製品特長・仕様

    TPR-40の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ボックス型コンテナ
    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    色
    ブルー
    容量(L)
    45
    外形間口(mm)
    660
    外形奥行(mm)
    440
    外形高さ(mm)
    200
    JANコード
    4562166416706
    トラスココード
    136-7171
    質量(g)
    2370.0
    材質1
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 色

    • 容量(L)

    • 外形間口(mm)

    • 外形奥行(mm)

    • 外形高さ(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TPR-40

    商品タイプ

    材質(本体)

    色

    容量

    (L)

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    ブルー
    45
    660
    440
    200
    4562166416706
    136-7171
    2370.0
    -
    500個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,856円
    ( 8,642円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・自動搬送機対応です。
    ・カラー:青
    ・容量(L):45
    ・材質:ポリプロピレン(PP)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 TPR型コンテナの型番TPR-40のページです。 型番TPR-40に関する仕様情報を記載しております。
    積水 TPR型コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 TPR型コンテナ
    積水 A型コンテナ
    積水 TN型コンテナ
    積水 PA型コンテナ
    積水 TB型コンテナ グレー
    積水 TB型コンテナ 赤
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
    通常価格7,856円6,955円3,424円4,490円 -3,566円1,212円
    通常出荷日19日目4日目6日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました