17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニカ テーパー軸ロング 13.0×280mm TPL13.0X280

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニカ テーパー軸ロング 13.0×280mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPL13.0X280

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・テーパー軸アダプター1本で、全サイズの交換が可能です。
・経済性と作業性に富み、数多くの穴あけを必要とする現場に最適です。
【用途】
・コンクリート
【商品仕様】
・刃径(mm):13.0
・全長(mm):280
・適合機種:ハンマードリル
・有効長(mm):220
・シャンク形状:MT-1
・JANコード:4989270071117
・トラスココード:750-1889
・質量:165g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト