17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケッタブルSO2モニタ TPA-5300P
  • ポケッタブルSO2モニタ

ポケッタブルSO2モニタ

通常単価(税別)
102,204円
税込単価
112,424円
通常出荷日:14日目

【特長】・小型・軽量です。・省電力仕様なので長時間の使用が可能です。・ガスを検知するセンサーは下向き構...

詳細を確認
  • トラスココード
    557-0131
  • 質量(g)
    100.000
  • 寸法(mm)
    105(W)×56(H)×29(D)
  • 対象ガス
    二酸化硫黄

型番:

TPA-5300P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPA-5300Pの仕様・寸法情報

トラスココード
557-0131
質量(g)
100.000
寸法(mm)
105(W)×56(H)×29(D)
対象ガス
二酸化硫黄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPA-5300P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,204円
( 112,424円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量です。
・省電力仕様なので長時間の使用が可能です。
・ガスを検知するセンサーは下向き構造で水、埃などの影響を受けにくいです。
・オプションのセンサー延長コードとアダプターにより遠隔測定が可能です。
【用途】
・農業用、燻蒸用、殺虫剤、パルプ工場(木材の処理)漂白剤、鉱油の精製、硫黄を含む燃料の燃焼などから発生する二酸化硫黄ガスの中毒防止用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケッタブルSO2モニタの型番TPA-5300Pのページです。 型番TPA-5300Pに関する仕様情報を記載しております。
ポケッタブルSO2モニタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケッタブルSO2モニタ
携帯形酸素・硫化水素測定器
二酸化炭素モニター
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
VOC簡易測定システム(自主管理用)
防爆型ポケッタブル酸素モニター
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格102,204円246,104円70,060円200,184円358,353円67,901円
通常出荷日14日目14日目19日目14日目14日目19日目
トラスココード557-0131805-1686421-8397805-1687838-2766364-5305
質量(g)100.000550.000200.000550.0004500.0150.000
寸法(mm)105(W)×56(H)×29(D)-----
対象ガス二酸化硫黄硫化水素・酸素二酸化炭素(CO2)可燃性ガス・酸素ハロゲン系を除くVOC全般-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました