17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面テープ
  • 両面テープ

両面テープ

通常単価(税別)
2,5045,873
税込単価
2,7546,460
通常出荷日:9日目

【特長】・標識板の裏面に貼ってお好みの場所に掲示できます。【用途】・看板掲示用に。・看板掲示用に。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 摘要

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    摘要

    最小発注数量
    136-2431
    324.000
    20mm×50m巻
    1個
    136-2428
    408.000
    25mm×50m巻
    1個
    136-2430
    818.000
    50mm×50m巻
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,504
    ( 2,754 )
    9日目
    3,162
    ( 3,478 )
    9日目
    5,873
    ( 6,460 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標識板の裏面に貼ってお好みの場所に掲示できます。
    【用途】
    ・看板掲示用に。
    ・看板掲示用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    両面テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面テープ
    室名板(両面テープ付)
    消防標識 両面テープ2本付
    標識(両面)
    蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板
    両面カラーマグネット
    メーカーつくし工房ユニットユニットつくし工房ユニットユニット
    通常価格2,504-1,695 -9503,251 -9001,125 -
    通常出荷日9日目4日目〜6日目1日目1日目〜4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト