ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・貼る、はがすが自由自在の粘着ピンです。粘着力が落ちたら、水で洗って乾かせば何回でも使用できます。
【用途】
・ポスター、メモの掲示や花瓶などのインテリア小物の転倒防止。
【商品仕様】
・色:透明
・タイプ:20φ×16個
・JANコード:4901761347587
・トラスココード:813-5264
・質量:23g
【材質/仕上】
・粘着材:ウレタン

スリーボンド
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~