17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テレフォンタイプラジオペンチ  TP-150Z

テレフォンタイプラジオペンチ

通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。・切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応します。【用途】・電気工事業。

  • 呼び寸法
    150
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

TP-150Z
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP-150Zの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-150Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品です。
・切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応します。
【用途】
・電気工事業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テレフォンタイプラジオペンチ の型番TP-150Zのページです。 型番TP-150Zに関する仕様情報を記載しております。
テレフォンタイプラジオペンチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレフォンタイプラジオペンチ
ラジオペンチ
ステンレス製 ラジオペンチ
ラジオペンチ
ステンレス製 ラジオペンチ
ラジオペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,818円2,841円5,856円2,993円6,046円2,971円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150150150150150150
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました