17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオペンチ  TP-150G

ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,841円
税込単価
3,125円
通常出荷日:4日目

【特長】・定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。【用途】・電気工事業

  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4960225150125
  • トラスココード
    853-5041
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 重量 (g)
    130
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

TP-150G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP-150Gの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4960225150125
トラスココード
853-5041
材質2
グリップ:塩化ビニール
重量(g)
130
本体材質
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-150G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841円
( 3,125円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
【用途】
・電気工事業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ の型番TP-150Gのページです。 型番TP-150Gに関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ
ラジオペンチ
万能ラジオペンチ(バネ付)
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ロングステンレスラジオペンチ
ラジオペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,841円2,993円2,993円3,757円3,662円2,971円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
呼び寸法150150150150175150
JANコード496022515012549602251501564960225150514---
トラスココード853-5041853-5042853-5005381-9418381-9400-
材質2グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール---グリップ:エラストマー樹脂
重量(g)1301301308080-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました