ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20

通常単価(税別)
8,8887,824
税込単価
9,7778,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・サーメットチップを使用した高性能切断刃です。・超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています...

詳細を確認

型番:

TP100U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP100Uの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP100U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8887,824
( 8,606 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
・超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
・特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
【用途】
・アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
【商品仕様】
・使用工具:丸のこ・防塵カッター用
・最高使用回転数8000~13000rpm
・JANコード:4938463720707
・トラスココード:825-7640
・質量:95g

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20の型番TP100Uのページです。 型番TP100Uに関する仕様情報を記載しております。
富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20
富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P
リフォームソー Φ100
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125
メーカー富士製砥富士製砥アイウッド富士製砥富士製砥トラスコ中山
通常価格8,8887,9305,820 -9,027 -23,725 -2,430
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト