ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |



【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

東京オートマック
盆栽専用高級刃物
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

浦和工業
電動グラインダー用メンテナンス用パーツ
0通常価格(税別):1,099円~

ナカニシ
インサイドブラシ 軸径φ3.0
0通常価格(税別):2,468円~

浦和工業
マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21
0通常価格(税別):39,723円~

プロクソン
ミニルーター MM10
0通常価格(税別):11,568円~

ボッシュ
10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セット
0通常価格(税別):33,613円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円