17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ 丸台トースカン 400mm TM-400

ユニ 丸台トースカン 400mm

通常単価(税別)
25,514
税込単価
28,065
通常出荷日:19日目

【特長】・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあ...

詳細を確認
  • JANコード
    4520698010014
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    838-1447

型番:

TM-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-400の仕様・寸法情報

JANコード
4520698010014
質量(g)
3000.0
トラスココード
838-1447
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514
( 28,065 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。
・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
【用途】
・罫書用に使用します。
【商品仕様】
・柱径×台径×高さ(mm):9.5×85×34
・ユニ 丸台トースカン 400mm
・JANコード:4520698010014
・トラスココード:838-1447
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニ 丸台トースカン 400mmの型番TM-400のページです。 型番TM-400に関する仕様情報を記載しております。
ユニ 丸台トースカン 400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニ 丸台トースカン 400mm
ユニ 丸台トースカン 300mm
ユニ 丸台トースカン 350mm
ユニ 丸台トースカン 200mm
ユニ 角台トースカン 250mm
チップ付ケガキ針 KW型
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ新潟精機(SK)
通常価格25,51416,28321,6878,50512,4032,162
通常出荷日19日目6日目19日目8日目6日目4日目
JANコード45206980100144520698009995452069801000745206980099714520698009858-
質量(g)3000.01000.01000.0600.01000.0-
トラスココード838-1447838-1445838-1446838-1443838-1432-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました