17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ 丸台トースカン 350mm TM-350

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニ 丸台トースカン 350mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-350

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。
・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
【用途】
・罫書用に使用します。
【商品仕様】
・柱径×台径×高さ(mm):9.5×85×34
・ユニ 丸台トースカン 350mm
・JANコード:4520698010007
・トラスココード:838-1446
・質量:1kg

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4520698010007
質量(g)
1000.0
トラスココード
838-1446
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト