17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ 丸台トースカン 300mm TM-300

ユニ 丸台トースカン 300mm

通常単価(税別)
16,283
税込単価
17,911
通常出荷日:6日目

【特長】・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあ...

詳細を確認
  • JANコード
    4520698009995
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    838-1445

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TM-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-300の仕様・寸法情報

JANコード
4520698009995
質量(g)
1000.0
トラスココード
838-1445
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283
( 17,911 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。
・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
【用途】
・罫書用に使用します。
【商品仕様】
・柱径×台径×高さ(mm):8×72×30
・ユニ 丸台トースカン 300mm
・JANコード:4520698009995
・トラスココード:838-1445
・質量:1kg

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニ 丸台トースカン 300mmの型番TM-300のページです。 型番TM-300に関する仕様情報を記載しております。
ユニ 丸台トースカン 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました