ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
|
LIHIT LAB 机上台 ロータイプ |



【特長】
・ぬれた手で操作可能な防滴構造です。
・カウントダウン、カウントアップ機能付き
・厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。
・電子音アラームは2段階のアップトーン
・タイマーと時計表示の切替が可能です。
【材質】
・ABS樹脂

佐藤計量器製作所
砂時計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円