17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンタッチタイマー TM-22
  • ワンタッチタイマー

ワンタッチタイマー

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円
通常出荷日:4日目

【特長】・設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。・キーはスタート時の...

詳細を確認
  • JANコード
    4974425170913
  • トラスココード
    857-8236
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    93
  • 質量(g)
    96.000
  • 最小計時(秒)
    1
  • 最大計時
    99分59秒

型番:

TM-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・1秒から99分59秒まで表示
・カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで)
・カウントアップ機能(1秒から99分59秒まで)
・音量:70dB
・最大計時:99分59秒
・最小計時(秒):1
・最小計時(分):1
・幅(mm):93
・奥行(mm):20
・高さ(mm):67
・電源(V):単4乾電池×1個(付属)

TM-22の仕様・寸法情報

JANコード
4974425170913
トラスココード
857-8236
奥行(mm)
20
高さ(mm)
67
幅(mm)
93
質量(g)
96.000
最小計時(秒)
1
最大計時
99分59秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。
・キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。
・音と光で知らせます。
・本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。
・.

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチタイマーの型番TM-22のページです。 型番TM-22に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチタイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチタイマー
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)
佐藤 キッチンタイマー TM-24B (ブルー) (1703-20)
マルチタイマー
マルチタイマー
ウィークリータイマー
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所エスコケニスケニス
通常価格2,390円15,326円2,244円2,709円2,869円3,640円
通常出荷日4日目9日目6日目3日目8日目5日目
JANコード497442517091349744254125014974425170326---
トラスココード857-8236390-2660805-1103---
奥行(mm)2080----
高さ(mm)67192----
幅(mm)9381----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました