17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TTC Trinity ジュエリーニッパー TM-12

TTC Trinity ジュエリーニッパー

通常単価(税別)
4,061
税込単価
4,467
通常出荷日:6日目

【特長】・ネックレスやブレスレットの珠の隙間に入りやすく、まえ珠を傷付けずにワイヤーが切れます。【用途...

詳細を確認
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • JANコード
    4952269110517
  • トラスココード
    853-5089
  • 重量 (g)
    65

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

型番:

TM-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-12の仕様・寸法情報

本体材質
機械構造用炭素鋼
グリップ種類
エラストマー樹脂
JANコード
4952269110517
トラスココード
853-5089
重量(g)
65
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061
( 4,467 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネックレスやブレスレットの珠の隙間に入りやすく、まえ珠を傷付けずにワイヤーが切れます。
【用途】
・切断能力銅線φ1.0mmより線φ1.25mm2
【商品仕様】
・Trinityジュエリーニッパー
・JANコード:4952269110517
・トラスココード:853-5089
・質量:65g

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TTC Trinity ジュエリーニッパーの型番TM-12のページです。 型番TM-12に関する仕様情報を記載しております。
TTC Trinity ジュエリーニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC Trinity ジュエリーニッパー
ミニニッパー
マイクロニッパー先細タイプ PM-120
ミニカット
マイクロニッパー GTN
ミニニッパー 成型G
メーカーツノダツノダツノダツノダウィザ(旧:グレートツール)E-Value
通常価格4,0612,1392,1211,171684621
通常出荷日6日目5日目5日目5日目4日目3日目
本体材質機械構造用炭素鋼---炭素鋼S55C炭素工具鋼
グリップ種類エラストマー樹脂---ラバーグリップ樹脂
JANコード4952269110517495226940202549522694020564952269405088--
トラスココード853-5089828-3570828-3572828-3576--
重量(g)65656040--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました