ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機

デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機 TLW-230LS
通常単価(税別)
1,323,991円
税込単価
1,456,390円
通常出荷日:6日目

【特長】・直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。・DAW-180...

詳細を確認

型番:

TLW-230LS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TLW-230LSの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TLW-230LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323,991円
( 1,456,390円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。
・DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。
・DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
【用途】
・重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
【商品仕様】
・溶接棒径(mm):2.6~5.0
・高さ(mm):720
・電流範囲(A):DC50~230
・使用率(%):50
・出力(kVA):5.0/5.5
・電圧(V):単相100
・タンク容量(L):19
・騒音値(dB):60/63
・幅(mm):1220
・奥行(mm):610
・エンジン:クボタ
・使用燃料:JIS2号軽油
・連続運転時間(h):11.8
・国土交通省「超低騒音型建設機械」
・セルスタータ方式
・スローダウン機能付
・TLW-230ESは50/60Hz切替式
・トラスココード:818-4175
・質量:285kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機の型番TLW-230LSのページです。 型番TLW-230LSに関する仕様情報を記載しております。
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン溶接機(超低騒音型)
デンヨー ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
メーカーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨーデンヨー
通常価格1,323,991円1,516,877円2,193,780円2,079,021円1,276,754円 -2,271,687円
通常出荷日6日目4日目6日目4日目3日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました