17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

通常単価(税別)
4,174
税込単価
4,591
通常出荷日:9日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4984798000984
  • トラスココード
    811-6010
  • 質量(g)
    125.5
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6

型番:

TLS-7SX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLS-7SXの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 6
単品・セット区分
セット品
JANコード
4984798000984
トラスココード
811-6010
質量(g)
125.5
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)
セット内容(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLS-7SX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,174
( 4,591 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10%から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
・2.5mm以上のレンチにシルク印刷を施し、高級感をアップしました。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SXの型番TLS-7SXのページです。 型番TLS-7SXに関する仕様情報を記載しております。
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット
六角棒スパナ(7本セット) M-7M
六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,1746,6177,5551,6801,0602,660
通常出荷日9日目1日目4日目8日目1日目9日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント-標準タイプ標準タイプ標準タイプ
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.52 / 2.5 / 3 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.2710 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品-セット品セット品セット品
JANコード498479800098449847980009914984798008027498479810341849847981003494984798103005
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト