17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9 TLS-9
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9

通常単価(税別)
8,190
税込単価
9,009
通常出荷日:2日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認

    型番:

    TLS-9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TLS-9の仕様・寸法情報

    種類
    六角棒L形レンチ
    先端タイプ
    ボールポイント
    二面幅寸法(mm)
    1.5 ~ 10
    単品・セット区分
    セット品
    JANコード
    4984798000793
    トラスココード
    811-5995
    質量(g)
    412.5
    材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ホルダ:PE(ポリエチレン)
    セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    セット内容(本)
    9

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TLS-9

    種類

    先端タイプ

    二面幅寸法

    (mm)

    単品・セット区分

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    セット内容(mm)

    セット内容(本)

    最小発注数量
    六角棒L形レンチ
    ボールポイント
    1.5 ~ 10
    セット品
    4984798000793
    811-5995
    412.5
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ホルダ:PE(ポリエチレン)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,190
    ( 9,009 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
    ・従来のボールポイントに比べ10%から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
    ・ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9の型番TLS-9のページです。 型番TLS-9に関する仕様情報を記載しております。
    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9
    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX
    ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット
    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
    六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格8,1905,7095,709 -4,874 -10,7523,410 -
    通常出荷日2日目9日目6日目〜8日目〜1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト