ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

新富士 ポンプ皮 TL-PG

新富士 ポンプ皮 TL-PG TL-PG
  • 新富士 ポンプ皮 TL-PG
通常単価(税別)
862円
税込単価
948円
通常出荷日:9日目

【特長】・トーチランプ用ポンプ皮(部品)です。【用途】・トーチランプ用ポンプ皮。【商品仕様】・トーチラ...

詳細を確認

型番:

TL-PG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL-PGの仕様・寸法情報

トラスココード
851-3183
質量(g)
6.000

型番リスト

表示件数
型番
TL-PG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
862円
( 948円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチランプ用ポンプ皮(部品)です。
【用途】
・トーチランプ用ポンプ皮。
【商品仕様】
・トーチランプ用部品
・トラスココード:851-3183
・質量:6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新富士 ポンプ皮 TL-PGの型番TL-PGのページです。 型番TL-PGに関する仕様情報を記載しております。
新富士 ポンプ皮 TL-PGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新富士 ポンプ皮 TL-PG
新富士 ガス充てん式パワートーチ
新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
炙りマスタープチ
キャラメライザーバーナーセット
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格862円6,207円26,882円3,530円7,194円10,490円
通常出荷日9日目1日目2日目1日目5日目9日目
トラスココード851-3183159-4810-102-7297268-4294151-9478
質量(g)6.000202.000-144260.000792.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました