17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品
  • エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品

通常単価(税別)
9522,346
税込単価
1,0472,581
通常出荷日:9日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
0.05
75
4984798002230
811-6423
1.000
14
1個
-
102
4984798002063
811-6426
8
20
1個
-
170
4984798002148
811-6430
127
40
1個
-
118
4984798002094
811-6427
22
28
1個
-
92
4984798002049
811-6428
4.000
17
1個
-
152
4984798002131
811-6431
78.5
36
1個
-
108
4984798002087
811-6432
14.000
25
1個
-
85
4984798002032
811-6433
2.500
16
1個
-
125
4984798002100
811-6436
32.000
30
1個
-
96
4984798002056
811-6437
6.000
19
1個
-
104
4984798002070
811-6439
11.000
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
9日目
977
( 1,075 )
9日目
2,346
( 2,581 )
9日目
1,067
( 1,174 )
9日目
965
( 1,062 )
9日目
1,590
( 1,749 )
9日目
984
( 1,082 )
9日目
958
( 1,054 )
9日目
1,143
( 1,257 )
9日目
977
( 1,075 )
9日目
984
( 1,082 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング 1/8 単品
エイト 六角棒スパナ セミロング 1/2 単品
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 1/4 単品
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 10mm 単品
エイト 六角棒スパナ セミロング ビニールポーチ入10本セット 1/16~3/8
テーパーヘッド 六角棒スパナ
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格952-442 -627 -448 -3,449680
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャルレンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト