ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トモサダ ハンドミキサーTL-11G

トモサダ ハンドミキサーTL-11G TL-11G
通常単価(税別)
42,369円
税込単価
46,606円
通常出荷日:4日目

【特長】・1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップできます。【用途】・低粘度材料の攪拌に。・低粘度...

詳細を確認

型番:

TL-11G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL-11Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TL-11G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,369円
( 46,606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップできます。
【用途】
・低粘度材料の攪拌に。
・低粘度材料の攪拌
【商品仕様】
・サイズ(mm):880×330×190
・サイズ(mm):880×330×190
・出力(kW):1.1
・回転数(r.p.m):250?700
・1100W無段変速(250~701回転)TR-140G羽根付
・JANコード:4997581228342
・トラスココード:853-6640
・質量:3600g
【材質/仕上】
・ゴム・樹脂・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トモサダ ハンドミキサーTL-11Gの型番TL-11Gのページです。 型番TL-11Gに関する仕様情報を記載しております。
トモサダ ハンドミキサーTL-11Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トモサダ ハンドミキサーTL-11G
ハンドミキサー TL-11
トモサダ カクハンハネ TR-140G
充電式カクハン機UT001G
撹拌用ペイントミキサー
300mm ペイントミキサー
メーカートモサダトモサダトモサダマキタウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコ
通常価格42,369円36,924円10,414円57,396円2,543円1,922円
通常出荷日4日目2日目4日目3日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました