17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)

通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円
通常出荷日:9日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    11
  • 全長(L寸法) (mm)
    240
  • JANコード
    4984798001165
  • トラスココード
    811-6424
  • 質量(g)
    235
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
  • 首下寸法(mm)
    43

型番:

TL-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL-11の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
11
全長(L寸法)(mm)
240
JANコード
4984798001165
トラスココード
811-6424
質量(g)
235
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
首下寸法(mm)
43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870円
( 4,257円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)の型番TL-11のページです。 型番TL-11に関する仕様情報を記載しております。
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)
六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N
六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N
六角棒スパナ(ボルトキャッチ・テーパーヘッド・エキストラロング) BCT-S9
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格3,870円4,520円4,389円4,858円6,417円6,668円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
二面幅寸法(mm)111410 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)240320----
JANコード498479800116549847980120864984798007020498479800801049847980007794984798001356
トラスココード811-6424811-6384401-2569432-8086432-8329360-1463
質量(g)235810432.000228.5428428
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました