17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

横ツカミ箸
  • 横ツカミ箸

横ツカミ箸

通常単価(税別)
11,68917,635
税込単価
12,85819,399
通常出荷日:9日目

【特長】・材料を掴み込み曲げたり立上たりします。【用途】・板金加工掴箸工具【材質】・炭素鋼(S45C)

  • 材質1
    炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-4457
4560118245411
400.000
1個
853-4458
4560118245428
410.000
1個
853-4459
4560118245435
460.000
1個
853-4461
4560118245459
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,689
( 12,858 )
9日目
12,378
( 13,616 )
9日目
13,105
( 14,416 )
9日目
17,635
( 19,399 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を掴み込み曲げたり立上たりします。
【用途】
・板金加工掴箸工具
【材質】
・炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横ツカミ箸のレビュー
この商品のレビューはありません

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト